Publique sus productos
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.
    Roca

    Kay - Built-in basin mixer. 200 mm long spout. Waste not included.

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para lavabo. Caño de 200 mm de longitud. Desagüe no incluido. Inspirado en la claridad de las formas esenciales y definido por su sencillez escultórica, Kay reinterpreta el grifo de líneas rectas con una presencia audaz a la par que refinada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A357GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosKay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)217
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets