Publique sus productos
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste
    Roca

    Ona - Basin mixer with deck-mounted handle, smooth body and click-clack waste

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para lavabo con maneta integrada, cuerpo liso, desagüe con sistema de clic-clac y latiguillos de suministro flexibles. Caño de 323 mm de altura. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza mediterránea. Funcional sin resultar frío, con una estética depurada que evoca la calidez inherente del entorno natural, pensado para quienes disfrutan de la belleza de los paisajes serenos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A399EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)323
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets