Publique sus productos
Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible
supply hoses.
Roca

Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible supply hoses.

Traducido por Google,
Grifo mezclador de bidé con desagüe automático y mangueras de suministro flexibles. Inspirado en la claridad de las formas esenciales y definido por su simplicidad escultórica, Kay reinterpreta el grifo de líneas rectas con una presencia audaz pero refinada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A607GXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)127
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)133
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets