Publique sus productos
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes
flexible supply hoses.
    Roca

    Kay - Bidet mixer with smooth body. Includes flexible supply hoses.

    Traducido por Google,
    Grifo mezclador de bidé con cuerpo liso. Incluye mangueras de suministro flexibles. Inspirado en la claridad de las formas esenciales y definido por su simplicidad escultórica, Kay reinterpreta el grifo de líneas rectas con una presencia audaz pero refinada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A627GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosKay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)127
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets