Publique sus productos
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Traducido por Google,
Columna de baño monomando
Especificaciones
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9C90C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosEven
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1653
  • Ancho (mm)582
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers