Publique sus productos
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
    Roca

    Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function

    Traducido por Google,
    Rociador de ducha de acero inoxidable para instalación en techo. Función lluvia. Amplia gama de rociadores para instalación en pared o techo. Su sistema Easyclean previene la acumulación de cal.
    Especificaciones
    • Optional products: A5B0150C00 Straight wall arm for shower head A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0350C00 Straight wall arm for shower head A5B0450C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0650C00 Straight ceiling arm for shower head
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5B1803XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosRainsense
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers