Publique sus productos
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Archivados

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Especificaciones técnicas
  • Referencia68020000
  • Familia de productoTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Grupo de productosMarble
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)5.5
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES