Publique sus productos
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection

Traducido por Google,
Inodoro de pie adosado a la pared con cisterna In-Tank® integrada. Conexión interna. Avant es una innovación única. Un inodoro moderno con cisterna integrada que optimiza el espacio. Este inodoro todo en uno es ideal para todos y se adapta a cualquier hogar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80336Mxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosAvant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets