Publique sus productos
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)

    Traducido por Google,
    Mueble bajo para lavabo sobre encimera con dos cajones. Optima, una amplia selección de muebles y lavabos con un aire joven y urbano, está optimizada para ofrecer flexibilidad y estilo. Con dos cajones y tiradores ergonómicos sutilmente integrados en el mueble, los muebles Optica combinan bien con los lavabos unik de Stonex® en blanco brillante.
    Especificaciones
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851987XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOptica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)790
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework