Publique sus productos
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
    Roca

    Tenor Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin

    Traducido por Google,
    Unik - mueble base con dos cajones, estantes inferiores y lavabo doble. Adopte una estética minimalista con esta gama de muebles contemporáneos, que se caracteriza por su diseño simple y elegante. Con un solo cajón y un estante abierto, Tenor ofrece versatilidad en una variedad de tamaños y acabados.
    Especificaciones
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852093XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTenor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)1191
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework