Publique sus productos
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin

    Traducido por Google,
    Unik - Mueble base con cuatro cajones y lavabo doble de cerámica. Grifo no incluido. Una amplia selección de muebles y lavabos con un aire juvenil y urbano, Optima está optimizada para la flexibilidad y el estilo. Con dos cajones y tiradores ergonómicos sutilmente integrados en el mueble, los muebles Optica combinan a la perfección con los lavabos unik de Stonex® blanco brillante.
    Especificaciones
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852455XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOptica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework