Publique sus productos
ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only

Traducido por Google,
Bandeja organizadora para contenedor interior grande, solo para cajón inferior
Especificaciones
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This shallow tray with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every model of Island and Baia collection vanity. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible, supplementing the organization space in the large container (Ref. A85641128) with a second level.
Especificaciones técnicas
  • Referencia856542128
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosIsland
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)348
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets