Publique sus productos
Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm
Roca

Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm

Traducido por Google,
Victoria - Panel abatible + 1 fijo para bañera. Altura 1500 mm. Una colección de mamparas de ducha con puertas correderas, abatibles y plegables de líneas sencillas y puras. Acabado en vidrio templado transparente (6 mm de grosor) y perfiles plateados pulidos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1443E85DC0XXNMN
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de productosVictoria (scr)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1500
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens