Publique sus productos
FRONTROCK FS (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FS (EE)

Traducido por Google,

Las tejas de lana de roca FRONTROCK FS se utilizan como barrera contra el fuego en sistemas compuestos de aislamiento térmico exterior (ETICS) con una clase de sensibilidad al fuego inferior a B-s1,d0 para reducir el riesgo de propagación del fuego en fachadas. preparado

Las losas de lana de roca FRONTROCK FS se utilizan como barrera contra incendios en edificios de gran altura. El aislamiento se instala sobre las ventanas.

[Producto de ROCKWOOL OÜ (Estonia). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEE_FRONTROCK_FS
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-05-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEstonia
  • Fabricado enEstonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento