Publique sus productos
FRONTROCK FSN (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (EE)

Traducido por Google,

Las baldosas de lana de roca FRONTROCK FSN se utilizan como elemento adicional cuando se instala una barrera cortafuego alrededor de las aberturas (es decir, en las esquinas de ventanas y puertas) en sistemas compuestos de aislamiento térmico exterior (SATE) con una clase de inflamabilidad inferior a B-s1,d0 para reducir el riesgo de propagación del fuego en las fachadas. Las dimensiones de las esquinas exteriores de los elementos FRONTROCK FSN son de 400 x 400 mm, las dimensiones de las esquinas interiores son de 200 x 200 mm y se utilizan junto con las placas FRONTROCK FS. La superficie exterior de las tejas FRONTROCK FSN está imprimada.

Losas de lana de roca FRONTROCK FSN utilizadas como barrera contra incendios e instaladas alrededor de las ventanas en edificios de gran altura.

[Producto de ROCKWOOL OÜ (Estonia). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEE_FRONTROCK_FSN
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-05-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEstonia
  • Fabricado enEstonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento