Publique sus productos
ROCKTECT Twinline (EE)
ROCKTECT Twinline (EE)
ROCKTECT Twinline (EE)
    ROCKWOOL

    ROCKTECT Twinline (EE)

    Traducido por Google,

    La cinta ROCKTECT Twinline se utiliza para cubrir y sellar juntas verticales y/u horizontales de paneles cortavientos WPI PLUS en fachadas ventiladas para garantizar una protección fiable de la capa de aislamiento contra el viento y las precipitaciones.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEE_ROCKTECT_TWINLINE
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosVertical Wall - Ventilated façade
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-12-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enEstonia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento