Publique sus productos
CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Traducido por Google,

Las losas de lana de roca CONLIT 150 se utilizan para el aislamiento ignífugo de varios tipos y secciones transversales de estructuras y elementos de soporte de acero: vigas y columnas, así como estructuras de hormigón armado (capas superpuestas, paredes, vigas y columnas), y como revestimiento ignífugo adicional para estructuras de madera.

Las losas de lana de roca CONLIT 150 se utilizan para diferentes tipos de elementos colgantes y construcciones: vigas y pilares para elementos de acero, construcciones de hormigón armado (sobre techos, paredes, vigas y pilares) como aislamiento contra incendios. También se puede aplicar sobre construcciones de madera como cobertura adicional contra incendios.

[Producto de UAB ROCKWOOL (Lituania). Por favor verifique la disponibilidad en su país]


Especificaciones
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLT_CONLIT_150
  • Familia de productoPanels
  • Grupo de productosCurtain Walls
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLituania
  • Fabricado enLituania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation