Publique sus productos
FRONTROCK L (LT)
ROCKWOOL

FRONTROCK L (LT)

Traducido por Google,

Los paneles de fachada de fibra orientada verticalmente FRONTROCK L se utilizan como capa aislante en los sistemas de aislamiento térmico exterior compuesto (ETICS), para el aislamiento de paredes exteriores y zócalos enlucidos, como base para el enlucido.

Losas de fachada de fibras orientadas verticales FRONTROCK L, utilizadas como capa aislante en Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico Exterior (SATE), como base para revoques.

[Producto de UAB ROCKWOOL (Lituania). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLT_FRONTROCK_L
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLituania
  • Fabricado enLituania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento