Publique sus productos
MONROCK MAX E (LT)
ROCKWOOL

MONROCK MAX E (LT)

Traducido por Google,

Los paneles de lana de roca MONROCK MAX E se utilizan para el aislamiento térmico de cubiertas planas (inclinadas). Como aislamiento térmico monocapa de la cubierta o como capa superior de aislamiento térmico multicapa.

Losas de lana de roca MONROCK MAX E utilizadas para el aislamiento térmico de cubiertas planas como aislamiento de cubierta de una capa o como capa superior en aislamiento térmico de varias capas.

[Producto de UAB ROCKWOOL (Lituania). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLT_MONROCK_MAX_E
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)2020
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLituania
  • Fabricado enLituania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Europa
Lituania