Publique sus productos
FRONTROCK FS (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FS (LV)

Traducido por Google,

Las losas de lana de roca FRONTROCK FS se utilizan como barreras cortafuego en sistemas de aislamiento térmico exterior compuesto (ETICS), cuya clase de protección al fuego es inferior a B-s1,d0, para reducir el riesgo de propagación del fuego en fachadas. La superficie exterior de las placas FRONTROCK FS está cubierta con imprimación.

Las losas de lana de roca FRONTROCK FS se utilizan como barrera contra incendios en edificios de gran altura. El aislamiento se instala sobre las ventanas.

[Producto de SIA ROCKWOOL (Letonia). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLV_FRONTROCK_FS
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-05-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLetonia
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento