Publique sus productos
FRONTROCK FSN (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (LV)

Traducido por Google,

Las placas de lana de roca FRONTROCK FSN se utilizan como elemento adicional a la hora de instalar barreras cortafuego en las esquinas (es decir, en las esquinas de ventanas y puertas) en sistemas de aislamiento térmico exterior compuesto (ETICS) con una clase de seguridad contra incendios inferior a B-s1, d0, con el fin de reducir el riesgo de propagación del fuego en las fachadas. Las dimensiones de las esquinas exteriores de los elementos FRONTROCK FSN son de 400 x 400 mm, y las dimensiones de las esquinas interiores son de 200 x 200 mm, se pueden utilizar junto con las placas FRONTROCK FS. La superficie exterior de las placas FRONTROCK FSN está cubierta con imprimación.

Losas de lana de roca FRONTROCK FSN utilizadas como barrera contra incendios e instaladas alrededor de las ventanas en edificios de gran altura.

[Producto de SIA ROCKWOOL (Letonia). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLV_FRONTROCK_FSN
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-05-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLetonia
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento