Publique sus productos
Mb Rock (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock (FR)

Traducido por Google,

[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país]

MB ROCK es un tablero rígido de lana de roca monodensidad sin estucar disponible en 3 anchos. Sus cantos flexibles le permiten adaptarse perfectamente a espacios comunes entre montantes estructurales en construcciones de entramado de madera.
Mb Rock también se puede utilizar para el aislamiento térmico de suelos de madera en la parte inferior, entre elementos estructurales (viguetas, vigas, etc.).

VENTAJAS :
Borde flexible.
Ancho óptimo.
Confort térmico (densidad 50 kg/m3).
No combustible (Euroclase A1).

Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
    Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
    Density : 50 kg/m3

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_MB_ROCK
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Wooden Frame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)590
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa
Argelia
Francia
Costa de Marfil
Libia
Marruecos
Mauritania
Sahara Occidental
Senegal
Sudáfrica
Túnez