Publique sus productos
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte disponibilidad en su país] ROCKFACADE PREMIUM es una placa semirrígida de lana de roca desnuda con una densidad de 65 kg/m3. Se utiliza para el aislamiento exterior de fachadas bajo aplacados de añadido ventilados. VENTAJAS : Muy alto rendimiento térmico tanto en verano como en invierno. Fuerza del producto. Velocidad de implementación. Reacción al fuego: Euroclase A1 (incombustible).
Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

África Europa