Publique sus productos
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation

    Traducido por Google,
    [Producto de ROCKWOOL France SAS. Por favor, verifique la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE PARED de adentro hacia afuera: - Bandeja de acero 90.500 y otras: espesor 0,75 mm - Placa aislante de lana de roca ROCKBARDAGE EVOLUTION 150-170-230 mm - Revestimiento metálico 0,75 mm (nervaduras verticales) - 2,5 fijaciones/m² ROCKBARDAGE EVOLUTION es una placa aislante de lana de roca de densidad simple sin revestimiento, con una densidad de 50 kg/m3, mecanizada para integrarse en las geometrías específicas de las placas de revestimiento. APLICACIÓN: Se utiliza para el aislamiento termoacústico y la protección pasiva contra incendios de edificios con revestimiento metálico de doble piel (vertical u horizontal).
    Especificaciones
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRWF_SYS_ROCKBARDAGE_EVOLUTION
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2018-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation

    Disponibilidad en regiones

    África Europa
    Argelia
    Francia
    Costa de Marfil
    Libia
    Marruecos
    Mauritania
    Sahara Occidental
    Senegal
    Sudáfrica
    Túnez