Publique sus productos
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
    ROCKWOOL

    Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)

    Traducido por Google,
    [Producto de ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DEL TECHO de adentro hacia afuera: - Chapa de acero nervada de 0,75 mm (amplio tramo posible) - Aislamiento de lana de roca ROCKACIER B NU ENERGY: de 100 mm a 160 mm - Fijación metálica y plástica (ruptura de puentes térmicos): 4 fijaciones / m² (χfijación = 0,001 W / K) - Dos capas bituminosas membranas fijadas mecánicamente ROCKACIER B NU ENERGY es un panel aislante de lana de roca desnuda de doble densidad sin revestimiento. La orientación de las fibras se controla durante la fabricación, lo que proporciona un rendimiento mecánico mejorado. APLICACIÓN: Se utiliza para el aislamiento de techos planos inaccesibles hechos de chapas de acero nervadas o elementos de madera (Clase B). VENTAJAS: - La mejor alianza entre rendimiento térmico (λ y confort térmico) y seguridad contra incendios (No combustible Euroclase A1). - Excelente resistencia mecánica debido a las fibras enderezadas. - Rendimiento acústico. - Instalación más eficiente gracias al formato de gran longitud (2400 x 600 mm y 2400 x 1200 mm; no disponible para todos los espesores). - Estabilidad dimensional. - Resistente a la putrefacción y no hidrófila.
    Especificaciones
    • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
      Masse volumique nominale de la couche inférieure : 100 kg/m³
      Masse volumique nominale de la couche supérieure : 180 kg/m³
      Conductivité thermique : 0.036 W/m.K
      Tolérance d'épaisseur T5
      Stabilité dimensionnelle DS (70.90)
      Contrainte en compression : TR10 kPa
      Contrainte en compression : CS(10/Y)30 kPa
      Classe de compressibilité (UEATc) : C (déformation 5 % sous charge d'essai de 40 kPa)
      Charge ponctuelle : PL(5)450
      Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
      Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRWF_SYS_TAN_RBE_BITUME
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosFlat Roof Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)212
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro

    Disponibilidad en regiones

    África Europa
    Argelia
    Francia
    Costa de Marfil
    Libia
    Marruecos
    Mauritania
    Sahara Occidental
    Senegal
    Sudáfrica
    Túnez