Publique sus productos
Conlit Steel protect Board ALU (HU)
ROCKWOOL

Conlit Steel protect Board ALU (HU)

Traducido por Google,
Producto desarrollado para la protección contra incendios de columnas y barras de acero, así como de estructuras de hormigón armado. A. Consulte las instrucciones de aplicación.
Especificaciones
  • Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaconlit-steel-alu-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFire protection
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation