Publique sus productos
Dachrock (HU)
ROCKWOOL

Dachrock (HU)

Traducido por Google,
Dachrock es un panel termoaislante homogéneo de elevada tensión de compresión, especialmente indicado para el aislamiento térmico de cubiertas planas de láminas rectas, no transitables, monocapa, en dos o más capas. Hardrock Max también se puede usar como capa inferior cuando se usa junto con placas no homogéneas.
Especificaciones
  • Különösen alkalmas egyenes réteg­rendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hőszigetelésére, kettő vagy több rétegben. A Hardrock Max inhomogén lemezekkel történő együttes alkalmazás esetén alsó rétegként is használható.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadachrock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation