Publique sus productos
FRONTROCK PREMIUM (PL)
FRONTROCK PREMIUM (PL)
    ROCKWOOL

    FRONTROCK PREMIUM (PL)

    Traducido por Google,

    FRONTROCK PREMIUM es un panel de lana de roca ignífugo con excelentes propiedades de aislamiento térmico. Gracias a su amplia gama de espesores, este producto se adapta fácilmente a diversos tipos de fachadas.

    Especificaciones
    • Płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej FRONTROCK PREMIUM jest skuteczną izolacją termiczną, akustyczną i przeciwpożarową ścian zewnętrznych. Tym samym poprawia efektywność energetyczną całego budynku.

      Ocieplając budynek fasadowymi płytami FRONTROCK PREMIUM, mamy pewność najwyższej jakości produktu i odporności izolacji termicznej.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrontrock-premium-pl
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosETICS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Polonia