Publique sus productos
Frontrock SUPER (HU)
ROCKWOOL

Frontrock SUPER (HU)

Traducido por Google,
Las placas FRONTROCK SUPER son especialmente adecuadas para el aislamiento térmico y acústico no combustible y permeable al vapor de las fachadas de los edificios, así como para la construcción de barreras contra incendios en fachadas. Desde el punto de vista de la protección contra incendios, se puede instalar sin restricciones en edificios de cualquier altura y clasificación de clase de riesgo. FRONTROCK SUPER se fija mediante encolado superficial parcial y espigado al mismo tiempo. Se puede utilizar junto con el adhesivo y mortero de empotramiento recomendado para lana mineral y tacos certificados. La hoja de datos y la declaración de rendimiento son válidas junto con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de implementación del administrador del sistema.
Especificaciones
  • A lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthető.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafrontrock-super-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation