Publique sus productos
FRONTROCK S (LT)
ROCKWOOL

FRONTROCK S (LT)

Traducido por Google,

Los paneles de fachada de lana de roca FRONTROCK S se utilizan para aislar los bordes de las aberturas cuando se instalan sistemas de enlucido de paredes exteriores. También se pueden utilizar para calentar paredes y zócalos, como base para enlucidos.

Losas de lana de roca de fachada FRONTROCK S utilizadas para el aislamiento de paredes enrojecidas. Se puede utilizar como base para enlucir.

[Producto de UAB ROCKWOOL (Lituania). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLT_FRONTROCK_S
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLituania
  • Fabricado enLituania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento