Publique sus productos
ROOFROCK 30 E (LT)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30 E (LT)

Traducido por Google,

Los paneles ROOFROCK 30 E se utilizan para la capa inferior de aislamiento térmico multicapa del techo. Los paneles ROOFROCK 50 o TF BOARD se pueden utilizar para la capa superior del aislamiento térmico del techo.

Las losas ROOFROCK 30 E se utilizan como capa de aislamiento inferior en el aislamiento térmico multicapa. Para la capa superior de aislamiento del techo se pueden utilizar losas ROOFROCK 50 o TF BOARD.

[Producto de UAB ROCKWOOL (Lituania). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLT_ROOFROCK_30_E
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)2020
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLituania
  • Fabricado enLituania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento