Publique sus productos
HARDROCK MAX (LV)
ROCKWOOL

HARDROCK MAX (LV)

Traducido por Google,

Las placas HARDROCK MAX se utilizan para el aislamiento térmico de cubiertas como revestimiento de aislamiento térmico de una sola capa o como capa superior de un revestimiento multicapa. Las placas HARDROCK MAX son una base estable para una membrana de techo u otro tipo de techado en rollo.

Losas de lana de roca ultra dura de doble densidad para el aislamiento de cubiertas planas.

[Producto de SIA ROCKWOOL (Letonia). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLV_HARDROCK_MAX
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-05-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)2020
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLetonia
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento