Publique sus productos
PODŁOGA- STROP PŁYTOWY MIĘDZYKONDYGNACYJNY-LEGARY-SUPERROCK
ROCKWOOL

PODŁOGA- STROP PŁYTOWY MIĘDZYKONDYGNACYJNY-LEGARY-SUPERROCK

Traducido por Google,

Aislamiento del piso en el techo entre pisos (losa) con lana SUPERROCK - el archivo colectivo contiene todos los espesores propuestos de lana SUPERROCK


Especificaciones
  • Izolacja podłogi na stropie międzykondygnacyjnym płytowym 20cm


Especificaciones técnicas
  • Referenciapodloga-strop-plytowy-miedzykondygnacyjny-legary-superrock
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFloor : Sub-slab
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction