Publique sus productos
ROOFROCK 40 PLUS (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 40 PLUS (PL)

Traducido por Google,

ROOFROCK 40 PLUS son paneles monodensidad diseñados como subcapas aislantes térmicas, acústicas y contra incendios para cubiertas planas fijadas mecánicamente. Fabricados con lana mineral de roca ROCKWOOL.

Especificaciones
  • Płyty ROOFROCK 40 PLUS stanowią niepalną, podkładową warstwę ocieplenia dachów płaskich:

    + Możliwe sposoby aplikacji – mocowanie mechaniczne

    + Płyty są trwałe, nie odkształcają się – są stabilne wymiarowo.

    + Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych z blach trapezowych REI 15 do REI 30 minut, niewymagająca dodatkowych specjalnych uszczelnień obwodowych

Especificaciones técnicas
  • Referenciaroofrock-40-plus-pl
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)2020
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia