Publique sus productos
Rock Up C Soudable (FR)
ROCKWOOL

Rock Up C Soudable (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique la disponibilidad en su país] ROCK UP C SOUDABLE es un panel de lana de roca de densidad simple (50 a 60 mm de espesor) o de doble densidad (70 a 160 mm de espesor) recubierto con una capa de betún y una película termofusible. APLICACIÓN Se utiliza para el aislamiento de cubiertas planas inaccesibles, sobre elementos de soporte de mampostería y hormigón (de acuerdo con DTU 43.1). Puede utilizarse para aplicaciones específicas como cubiertas planas con zonas técnicas, cubiertas verdes y bajo sistemas de paneles fotovoltaicos. VENTAJAS: Económico: membrana bituminosa bicapa tradicional. No combustible (Euroclase A1) y seguro (paso de soldadura seguro). Estabilidad dimensional. Gran formato para una mayor productividad en la obra. Imputrescible y no hidrófilo.
Especificaciones
  • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCK_UP_C_SOUDABLE
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa