Publique sus productos
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS. Por favor, verifique la disponibilidad en su país] ROCKACIER B NU es un panel de lana de roca de densidad simple sin recubrimiento. La orientación de las fibras se controla durante la fabricación, lo que proporciona un rendimiento mecánico mejorado. APLICACIÓN Se utiliza para el aislamiento de cubiertas planas hechas de chapas de acero nervadas o elementos de madera e inaccesibles (Clase B). VENTAJAS: Excelente resistencia mecánica gracias a las fibras enderezadas. Rendimiento térmico (incluido el confort en verano) y acústico. No combustible (Euroclase A1). Instalación más eficiente gracias al formato de longitud larga (2400x600 mm y 2400x1200 mm, no disponible para todos los espesores). Estabilidad dimensional. Resistente a la putrefacción y no hidrófilo.
Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKACIER_B_NU
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa