Publique sus productos
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte la disponibilidad en su país] ROCKMUR NU es un panel de lana de roca descubierto de densidad única. APLICACIÓN ROCKMUR NU se utiliza para el aislamiento de paredes interiores, para todo tipo de paredes verticales entre forjados y todo tipo de paredes de mampostería. OTRAS APLICACIONES POSIBLES ROCKMUR Nu se puede utilizar para el aislamiento de tabiques. BENEFICIOS DEL PRODUCTO El producto más versátil; Densidad de 28 a 36 kg/m²; Espesores disponibles de 45 a 160 mm.
Especificaciones
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKMUR_NU
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall or Partition Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa