Publique sus productos
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte la disponibilidad en su país] ROCKPLUS NU es un panel de lana de roca descubierto de densidad única. APLICACIÓN ROCKPLUS NU se utiliza para el aislamiento de paredes interiores, para todo tipo de paredes verticales entre forjados y todo tipo de paredes de mampostería. OTRAS APLICACIONES POSIBLES ROCKPLUS NU también se puede utilizar para el aislamiento de áticos: se utiliza como segunda capa (ver SYSTEM EXPERT y FLEX EXPERT). VENTAJAS DEL PRODUCTO El mejor rendimiento térmico disponible de 75 a 200 mm.
Especificaciones
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_ROCKPLUS_NU
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall or Attics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa