Publique sus productos
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    Traducido por Google,
    [Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE LA PARED de interior a exterior: - Bandeja de acero 90.500 (perforada al 15%): espesor 0,75 mm - Barrera de vapor ROCKSOURDINE - Panel aislante de lana de roca ROCKBARDAGE ENERGY 150 mm - Revestimiento metálico 0,75 mm (nervios verticales) - 2,5 fijaciones / m² ROCKBARDAGE NU ENERGY es un panel aislante de lana de roca monodensidad sin recubrimiento, con una densidad de 50 kg/m3, mecanizado para integrarse en las geometrías específicas de las placas de revestimiento. APLICACIÓN : Se utiliza para el aislamiento termoacústico y la protección pasiva contra incendios de edificios con revestimiento metálico de doble piel (vertical u horizontal).
    Especificaciones
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro

    Disponibilidad en regiones

    África Europa