Publique sus productos
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DEL SUELO de interior a exterior: - Losa de hormigón de 230 mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 tacos por panel aislante ROCKFEU REI 120 Natural RsD es un panel aislante de lana de roca de doble densidad revestido con fibra de vidrio natural. Resistencia al fuego 120 minutos bajo losa de hormigón de 140 mm. APLICACIÓN : ROCKFEU REI 120 Natural RSD se utiliza para el aislamiento de pisos en sub-losa (aislamiento de una losa existente mediante clavado en la parte inferior de la misma).
Especificaciones
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFloor : Sub-slab
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 13 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Thermal Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa