Publique sus productos
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

Traducido por Google,
[Producto de ROCKWOOL France SAS Consulte la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE LA PARED de interior a exterior: - Cartón yeso tipo BA13 - Capa de aire - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fijación mediante marcos metálicos verticales (espaciamiento de 600 mm), soporte intermedio horizontal y varillas metálicas (0 ,65 elementos de fijación/m²) - Muro de hormigón de 180 mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT es un panel de lana de roca de densidad única que se puede cubrir con una capa de polietileno kraft (versión KRAFT). APLICACIÓN ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT se utilizan para el aislamiento de paredes interiores, para todo tipo de paredes verticales entre forjados y todo tipo de paredes de mampostería. BENEFICIOS DEL PRODUCTO El mejor rendimiento térmico disponible.
Especificaciones
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1350
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral Board Insulation

Disponibilidad en regiones

África Europa