Publique sus productos
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
    ROCKWOOL

    Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)

    Traducido por Google,
    [Producto de ROCKWOOL France SAS. Por favor, verifique la disponibilidad en su país] COMPOSICIÓN DE LA CUBIERTA de adentro hacia afuera: - Elemento de soporte de mampostería: losa de hormigón de 230 mm - Revestimiento (EIF) - Barrera de vapor - ROCKUP C SOUDABLE - Membrana bituminosa bicapa (soldada) ROCK UP C SOUDABLE es un panel de lana de roca de densidad simple (50 a 60 mm de espesor) o de doble densidad (70 a 160 mm de espesor) recubierto con una capa de betún y una película termofusible. APLICACIÓN: Se utiliza para el aislamiento de cubiertas planas inaccesibles, sobre elementos de soporte de mampostería y hormigón (de acuerdo con DTU 43.1). Puede utilizarse para aplicaciones específicas como cubiertas planas con zonas técnicas, cubiertas verdes y bajo sistemas de paneles fotovoltaicos.
    Especificaciones
    • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRWF_SYS_TTB_MEMB_C
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosFlat Roof Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)395
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro

    Disponibilidad en regiones

    África Europa