Publique sus productos
Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)
ROCKWOOL

Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)

Traducido por Google,
Relleno acústico de lana de roca, denominado Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, de densidad media-baja, preformado con sección en "V", con una capa de vellón mineral negro en la parte inferior expuesta con fines estéticos, para la absorción acústica de cubiertas metálicas planas continuas.
El producto Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, colocado dentro de las ondulaciones de la chapa ondulada perforada, es la opción de diseño más adecuada para optimizar el rendimiento de absorción acústica de la solución tecnológica. El relleno acústico está fabricado con lana de roca ROCKWOOL preformada gracias a una incisión central, que permite plegarlo en forma de "V" para facilitar su inserción en los perfiles trapezoidales de las ondulaciones.
Longitud 1250 mm y espesor 30 mm
Especificaciones
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWI_Riempitivo-acoustico-RAF-SE-V
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPannelli
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento