Publique sus productos
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Traducido por Google,

Rockfit Mono silver es un panel de pared hueco flexible e hidrófugo (aprox. 35 kg/m³). En el lado de la cavidad, la lámina tiene un revestimiento de aluminio microperforado recubierto para un rendimiento térmico adicional.

El panel de pared con cámara es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de paredes con cámara parcialmente llenas.

Especificaciones
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRWNL-rockfit-mono-silver
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosCavity Wall
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-07-05
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC010879
  • Nombre ETIMInsulation blanket/-plate