Publique sus productos
STROPROCK SB (PL)
STROPROCK SB (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK SB (PL)

    Traducido por Google,

    STROPROCK SB son paneles de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad recubiertos de vellón de vidrio ROCKWOOL antracita, destinados al aislamiento térmico y acústico de techos de garajes u otras estancias, por ejemplo, trasteros o salas técnicas.

    Especificaciones
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte antracytowym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK SB pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastroprock-sb-pl
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosCeiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation