Publique sus productos
Techrock ALS 60 (HU)
ROCKWOOL

Techrock ALS 60 (HU)

Traducido por Google,
Las placas Techrock ALU son adecuadas para el aislamiento acústico de almacenamiento industrial, calderas e intercambiadores de calor, almacenamiento de agua caliente, turbinas, conductos de aire de sección cuadrada y superficies planas.
Especificaciones
  • Ipari tárolók, kazánok és hőcserélők, melegvíztárolók, turbinák, szögletes keresztmetszetű légcsatornák, valamint sík felületek zajcsökkentő szigetelésére alkalmazott termék.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatechrock-als-60-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosHVAC
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa