Publique sus productos
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK (PL)

    Traducido por Google,

    VENTIROCK es un tablero de lana de roca para aislamiento térmico que garantiza un aislamiento incombustible para muros con fachadas de paneles, piedra, vidrio y con estructura de entramado, tabiques y muros tricapa. Gracias a muy buenos parámetros térmicos y resistencia a la humedad y al fuego, es la mejor alternativa donde se va a utilizar lana de vidrio.

    Especificaciones
    • Płyty VENTIROCK stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia lub szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych, ścian trójwarstwowych, ścian działowych, trójwarstwowych ścian fundamentowych.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaventirock-pl
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de productosVertical Wall -Ventilated facade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Polonia