Publique sus productos
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8 de 5 estrellas3.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Soporte de antena parabólica para aplicaciones de techo.

    Elija el tamaño VAULT® necesario para acomodar tuberías, conductos, cables u otras penetraciones en la misma unidad que el SDS.

    Especificaciones
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarph-sds
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de productosVAULT® Options
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings