Publique sus productos
Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

El QRD se ha convertido en una forma clásica en la acústica arquitectónica. Desde su creación en 1987, ahora se puede encontrar en iglesias, escuelas, teatros y estudios de todo el mundo. El panel Diviewsor® 79 se basa en el QRD y está diseñado para usarse donde se deseen vistas a través de la unidad. La superficie del panel Diviewsor® 79 está diseñada para proporcionar un campo de sonido más uniforme a través de la difusión de frecuencias medias y altas. Al mismo tiempo, la construcción de pared de acrílico resistente de la unidad limita la cantidad de energía sonora que se elimina por absorción.

Características

  • Ofrece una amplia difusión de sonido de ancho de banda en un gabinete acrílico decorativo que transmite luz.
  • Viene en una variedad de materiales, incluidos acrílicos transparentes, translúcidos, teñidos y de mayor opacidad.
  • Viene con una profundidad estándar de 9-1/8″; se puede personalizar para unidades más profundas o menos profundas.
  • Instalación sencilla enmarcada en pared o techo.
Especificaciones
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Product Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Not Rated

    Installation - Designed to be dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. It can also be mounted into a wall or ceiling, like a window, with appropriate blocking and trim provided by others.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadiviewsor-79
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica