Publique sus productos
Modex™ Module Sound Absorption Panel

Modex™ Module Sound Absorption Panel

Traducido por Google,

El panel modular Modex TM es un absorbente de sonido de membrana de baja frecuencia diseñado para ajustar la distribución modal en una habitación pequeña, como un control de estudio, una sala de música/escucha dedicada o un cine en casa. Los paneles tienen un sistema de membrana único que convierte las altas fluctuaciones de presión sonora que normalmente se encuentran donde se encuentran las superficies de la habitación en absorción selectiva en el rango de frecuencia modal. Las frecuencias de sintonización disponibles para el panel modular Modex TM son 40, 50, 63, 80, 100 y 125 Hz. Las unidades están diseñadas para cubrir aproximadamente 1/3 de octava por encima y por debajo de la frecuencia de sintonización.

    Características

    • Absorbedor de membrana de zona de presión.
    • Montaje en pared y techo.
    • Alta eficiencia de absorción de graves.
    • Modular.
    • Modelos disponibles de 40, 50, 63, 80, 100 y 125 Hz.
    Especificaciones
    • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

      Product Material Composition - Fabric

      Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

      Product Core Fire Rating - All Class A Components

      Weight PSF - 5.00

      Installation - The ModexTM Module Panel can quickly and easily mounted to any wall or ceiling surface by fastening through the integral side flanges.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodex-module
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de productosLow Frequency/Bass Mgt.
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment